- Art. nr.:
- AX 5051392
- Material
- Stålplåt
- Ytbehandling
- förzinkade
- Dimension
- Bredd: 1.145 mm
Höjd: 1.175 mm - Materialtjocklek montageplåt
- 2,5 mm
- Passar för
- Bredd: 1.200 mm
Höjd: 1.200 mm - Förpackningsenhet
- 1 st.
- Nettovikt
- 25 kg
- Bruttovikt
- 27,5 kg
- Tullvarukod
- 94039910
- EAN
- 4028177949690
- ETIM 9
- EC000261
- ECLASS 8.0
- 27180101