Montageplåt för AX

Art. nr.: AX 5052128

Art. nr.:
AX 5052128
Material
Stålplåt
Ytbehandling
förzinkade
Dimension
Bredd: 950 mm
Höjd: 575 mm
Materialtjocklek montageplåt
2,5 mm
Förpackningsenhet
1 st.
Nettovikt
10,5 kg
Bruttovikt
10,9 kg
Tullvarukod
94039910
ECLASS 8.0
27180101