- Artikelnummer:
- AX 5051341
- Material
- Dörr: Stålplåt, omgivande inskummad PU-tätning
- Ytbehandling
- doppgrunderad, pulverlackerad på utsidan, strukturlack
- Färg
- RAL 7035
- Passar för
- Bredd: 500 mm
Höjd: 1.000 mm - Förpackningsenhet
- 1 st.
- Nettovikt
- 9,2 kg
- Bruttovikt
- 9,24 kg
- Tullvarukod
- 94039910
- EAN
- 4028177949249
- ETIM 9
- EC000261
- ECLASS 8.0
- 27180101
- Produktbeskrivning
- Door, right for AX, W x H 500 x 1000 mm.