Dörr för kompaktapparatskåp HD

Art. nr.: HD 5052100

Original reservdelar för Rittal kopplingsskåp. Garanterad kvalitet.

Art. nr.:
HD 5052100
Material
Rostfritt stål 1.4301 (AlSI 304)
Låsinsats HD: Rostfritt stål 1.4404 (AISI 316L)
Tätning: Silikon, enligt FDA-riktlinje 21 CFR 177.2600
Leveransens omfattning
Inkl. gångjärn och låsdetaljer.
Dimension
Bredd: 200 mm
Höjd: 300 mm
Passar för
Bredd: 220 mm
Höjd: 350 mm
Leveransens omfattning
Inkl. gångjärn och låsdetaljer.
Förpackningsenhet
1 st.
Nettovikt
1,5 kg
Bruttovikt
2,5 kg
Tullvarukod
94039910