- Art. nr.:
- HD 5052105
- Material
- Rostfritt stål 1.4301 (AlSI 304)
Låsinsats HD: Rostfritt stål 1.4404 (AISI 316L)
Tätning: Silikon, enligt FDA-riktlinje 21 CFR 177.2600 - Leveransens omfattning
- Inkl. gångjärn och låsdetaljer.
- Dimension
- Bredd: 380 mm
Höjd: 600 mm - Leveransens omfattning
- Inkl. gångjärn och låsdetaljer.
- Förpackningsenhet
- 1 st.
- Nettovikt
- 4,3 kg
- Bruttovikt
- 5,3 kg
- Tullvarukod
- 94039910