Original reservdelar för Rittal kopplingsskåp. Garanterad kvalitet.
- Art. nr.:
- HD 5052106
- Material
- Rostfritt stål 1.4301 (AlSI 304)
Låsinsats HD: Rostfritt stål 1.4404 (AISI 316L)
Tätning: Silikon, enligt FDA-riktlinje 21 CFR 177.2600 - Leveransens omfattning
- Inkl. gångjärn och låsdetaljer.
- Dimension
- Bredd: 600 mm
Höjd: 600 mm - Passar för
- Bredd: 610 mm
Höjd: 650 mm - Leveransens omfattning
- Inkl. gångjärn och låsdetaljer.
- Förpackningsenhet
- 1 st.
- Nettovikt
- 6,5 kg
- Bruttovikt
- 7,5 kg
- Tullvarukod
- 94039910