Original reservdelar för Rittal kopplingsskåp. Garanterad kvalitet.
- Art. nr.:
- HD 5052114
- Material
- Rostfritt stål 1.4301 (AlSI 304)
Låsinsats HD: Rostfritt stål 1.4404 (AISI 316L)
Tätning: Silikon, enligt FDA-riktlinje 21 CFR 177.2600 - Leveransens omfattning
- Inkl. gångjärn och låsdetaljer.
- Dimension
- Bredd: 490 mm
Höjd: 1.200 mm - Passar för
- Bredd: 1.010 mm
Höjd: 1.250 mm - Leveransens omfattning
- Inkl. gångjärn och låsdetaljer.
- Förpackningsenhet
- 1 st.
- Nettovikt
- 10,2 kg
- Bruttovikt
- 11,2 kg
- Tullvarukod
- 94039910