- Artikelnummer:
- HD 5050692
- Material
- Tätning: Silikon, enligt FDA-riktlinje 21 CFR 177.2600
- Ytbehandling
- Tätning: Blå, genomfärgad (RAL 5010)
- Passar för
- Bredd: = 220 mm
Höjd: = 460 mm - Passar till art. nr.
- 4000.031
- Förpackningsenhet
- 1 st.
- Nettovikt
- 0,11 kg
- Bruttovikt
- 0,12 kg
- Tullvarukod
- 40081100
- EAN
- 4028177956940
- ETIM 9
- EC000261
- ECLASS 8.0
- 27180101
- Produktbeskrivning
- Sealing frame HD, W x H 220 x 460 mm.