För VX SE beställ även låsskylt 5050817.
- Art. nr.:
- TS 5050050
- Leveransens omfattning
- Spanjolettlås, komplett
Lås inkl. dubbel låsinsats
Lås: 3 mm dubbellås - Passar för
- Höjd: 2.200 mm
- Leveransens omfattning
- Spanjolettlås, komplett
- Lås inkl. dubbel låsinsats
- Lås: 3 mm dubbellås
- Observera:
- Fjäderbrickorna kan inte återanvändas när spanjonettlåsen byts ut. Kontrollera att du har ett tillräckligt antal på lager (artikelnummer 8800070).
- Förpackningsenhet
- 1 st.
- Nettovikt
- 2 kg
- Bruttovikt
- 3 kg
- Tullvarukod
- 94039910
- EAN
- 4028177477681
- ETIM 9
- EC000327
- ETIM 8
- EC000327
- ECLASS 8.0
- 27409217