Spanjolettlås för TS med en dörr

Art. nr.: TS 5050138

För VX SE beställ även låsskylt 5050817.

Art. nr.:
TS 5050138
Leveransens omfattning
Spanjolettlås, komplett
Lås inkl. dubbel låsinsats
Lås: 3 mm dubbellås
Passar för
Höjd: 1.400 mm
Observera:
Fjäderbrickorna kan inte återanvändas när spanjonettlåsen byts ut. Kontrollera att du har ett tillräckligt antal på lager (artikelnummer 8800070).
Förpackningsenhet
1 st.
Nettovikt
2 kg
Bruttovikt
3 kg
Tullvarukod
83015000
EAN
4028177650282
ETIM 9
EC000327
ETIM 8
EC000327
ECLASS 8.0
27409217