Dörr höger för AE med två dörrar i rostfritt stål

Art. nr.: AE 5050503

Art. nr.:
AE 5050503
Material
Rostfritt stål 1.4404 (AISI 316L)
Ytbehandling
Streckslipat, korn 240
Dimension
Bredd: 500 mm
Höjd: 1.200 mm
Förpackningsenhet
1 st.
Nettovikt
11 kg
Bruttovikt
12 kg
Tullvarukod
94039910
EAN
4028177708884
ETIM 9
EC000747
ECLASS 8.0
27182204