- Art. nr.:
- AE 5050433
- Material
- Stålplåt
- Ytbehandling
- Förzinkad
- Mått för montageplåt (B × H)
- 254 mm x 375 mm
- Passar för
- Skåptyp: AE
AE rostfritt stål
Bredd: = 300 mm
Höjd: = 400 mm - Passar till art. nr.
- 1034500
- Förpackningsenhet
- 1 st.
- Nettovikt
- 1,5 kg
- Bruttovikt
- 1,6 kg
- Tullvarukod
- 94039910
- EAN
- 4028177708181
- ETIM 9
- EC000213
- ETIM 8
- EC000213
- ECLASS 8.0
- 27409216