- Art. nr.:
- AE 5050434
- Material
- Stålplåt
- Ytbehandling
- Förzinkad
- Mått för montageplåt (B × H)
- 349 mm x 770 mm
- Passar för
- Skåptyp: AE
AE rostfritt stål
Bredd: = 400 mm
Höjd: = 800 mm - Passar till art. nr.
- 1037500
- Förpackningsenhet
- 1 st.
- Nettovikt
- 7,5 kg
- Bruttovikt
- 7,5 kg
- EAN
- 4028177708198
- ETIM 9
- EC000213
- ETIM 8
- EC000213
- ECLASS 8.0
- 27409216