- Art. nr.:
- AE 5050435
- Material
- Stålplåt
- Ytbehandling
- Förzinkad
- Mått för montageplåt (B × H)
- 334 mm x 570 mm
- Passar för
- Skåptyp: AE
AE rostfritt stål
Bredd: = 380 mm
Höjd: = 600 mm - Passar till art. nr.
- 1038500
- 1338500
- 1008600
- Förpackningsenhet
- 1 st.
- Nettovikt
- 3,6 kg
- Bruttovikt
- 4,6 kg
- Tullvarukod
- 94039910
- EAN
- 4028177708204
- ETIM 9
- EC000213
- ETIM 8
- EC000213
- ECLASS 8.0
- 27409216