- Art. nr.:
- AE 5050440
- Material
- Stålplåt
- Ytbehandling
- Förzinkad
- Mått för montageplåt (B × H)
- 449 mm x 670 mm
- Passar för
- Skåptyp: AE
AE rostfritt stål
Bredd: = 500 mm
Höjd: = 700 mm - Passar till art. nr.
- 1057500
- Förpackningsenhet
- 1 st.
- Nettovikt
- 5,9 kg
- Bruttovikt
- 6,9 kg
- Tullvarukod
- 94039910
- EAN
- 4028177708259
- ETIM 9
- EC000213
- ECLASS 8.0
- 27409216