- Artikelnummer:
- AE 5050442
- Material
- Stålplåt
- Ytbehandling
- Förzinkad
- Mått för montageplåt (B × H)
- 549 mm x 570 mm
- Passar för
- Skåptyp: AE
AE rostfritt stål
Bredd: = 600 mm
Höjd: = 600 mm - Passar till art. nr.
- 1054500
- 1060500
- 1360500
- 1010500
- 1010600
- 6315600
- Förpackningsenhet
- 1 st.
- Nettovikt
- 6,1 kg
- Bruttovikt
- 6,6 kg
- Tullvarukod
- 94039910
- EAN
- 4028177708273
- ETIM 9
- EC000213
- ECLASS 8.0
- 27409216