- Art. nr.:
- AE 5050445
- Material
- Stålplåt
- Ytbehandling
- Förzinkad
- Mått för montageplåt (B × H)
- 539 mm x 955 mm
- Passar för
- Skåptyp: AE
AE rostfritt stål
Bredd: = 600 mm
Höjd: = 1.000 mm - Passar till art. nr.
- 1090500
- Förpackningsenhet
- 1 st.
- Nettovikt
- 10,2 kg
- Bruttovikt
- 11,2 kg
- Tullvarukod
- 94039910
- EAN
- 4028177708303
- ETIM 9
- EC000213
- ECLASS 8.0
- 27409216