- Art. nr.:
- AE 5050446
- Material
- Stålplåt
- Ytbehandling
- Förzinkad
- Mått för montageplåt (B × H)
- 944 mm x 730 mm
- Passar för
- Skåptyp: AE
AE rostfritt stål
Bredd: = 1.000 mm
Höjd: = 760 mm - Passar till art. nr.
- 1100500
- 1130500
- Förpackningsenhet
- 1 st.
- Nettovikt
- 15,6 kg
- Bruttovikt
- 25,6 kg
- Tullvarukod
- 94039910
- EAN
- 4028177708310
- ETIM 9
- EC000213
- ECLASS 8.0
- 27409216