- Art. nr.:
- AE 5050450
- Material
- Stålplåt
- Ytbehandling
- Förzinkad
- Mått för montageplåt (B × H)
- 940 mm x 1.155 mm
- Passar för
- Skåptyp: AE
AE rostfritt stål
Bredd: = 1.000 mm
Höjd: = 1.200 mm - Passar till art. nr.
- 1213500
- 1019500
- 1019600
- Förpackningsenhet
- 1 st.
- Nettovikt
- 25,5 kg
- Bruttovikt
- 35,5 kg
- Tullvarukod
- 94039910
- EAN
- 4028177708358
- ETIM 9
- EC000213
- ECLASS 8.0
- 27409216