Dörr höger för AE med två dörrar

Art. nr.: AE 5050471

Art. nr.:
AE 5050471
Material
Stålplåt
Ytbehandling
doppgrunderad, pulverlackerad på utsidan, strukturlack
Färg
RAL 7035
Dimension
Bredd: 500 mm
Höjd: 760 mm
Passar för
Bredd: 1.000 mm
Höjd: 760 mm
Förpackningsenhet
1 st.
Nettovikt
6,9 kg
Bruttovikt
7,9 kg
Tullvarukod
94039910
EAN
4028177708563
ETIM 9
EC000261
ECLASS 8.0
27180101