- Art. nr.:
- AE 5050475
- Material
- Stålplåt
- Ytbehandling
- doppgrunderad, pulverlackerad på utsidan, strukturlack
- Färg
- RAL 7035
- Dimension
- Bredd: 500 mm
Höjd: 1.400 mm - Passar för
- Bredd: 1.000 mm
Höjd: 1.400 mm - Förpackningsenhet
- 1 st.
- Nettovikt
- 19,9 kg
- Bruttovikt
- 20,9 kg
- Tullvarukod
- 94039910
- EAN
- 4028177708600
- ETIM 9
- EC000261
- ECLASS 8.0
- 27180101