- Art. nr.:
- AE 5050502
- Material
- Rostfritt stål 1.4404 (AISI 316L)
- Ytbehandling
- Streckslipat, korn 240
- Dimension
- Bredd: 500 mm
Höjd: 1.200 mm - Förpackningsenhet
- 1 st.
- Nettovikt
- 11 kg
- Bruttovikt
- 12 kg
- Tullvarukod
- 94039910
- EAN
- 4028177708877
- ETIM 9
- EC000747
- ECLASS 8.0
- 27182204