Kapslingssystem SE 8 IP 66/NEMA 4X

Art. nr.: SE 5850580

Mycket bra skydd tack vare IP 66 / NEMA 4X Snabbt montage tack vare profilmonterade sidogavlar

Art. nr.:
SE 5850580
Produktbeskrivning
Kapslingssystemet bygger på plattformen TS 8. Systemtillbehör för TS 8 inre utbyggnad kan användas utan begränsningar.
Material
Material: Rostfritt stål 1.4301 (AISI 304), 1,5 mm, streckslipad utvändigt
Dörr: Rostfritt stål 1.4301 (AISI 304), 2,0 mm, streckslipad utvändigt
Bakstycke: Rostfritt stål 1.4301 (AISI 304), 1,5 mm, streckslipad utvändigt
Botten: Rostfritt stål 1.4301 (AISI 304), 3,0 mm
Montageplåt: Stålplåt, 3,0 mm
Ytbehandling
Skåp, bakstycke och dörrar: Streckslipad, korn 400
Montageplåt: förzinkad
Botten: blank
Leveransens omfattning
Slutet skåp uppe och på sidan
Dörr(ar)
Högerhängd dörr, kan bytas till vänsterhängd
Avtagbart bakstycke
Montageplåt
Botten, sluten
Lås: 3 mm dubbellås
2 TS-montageskenor 18 x 38 mm
Dimension
Bredd: 600 mm
Höjd: 1.600 mm
Djup: 400 mm
Mått för montageplåt (B × H)
499 mm x 1.496 mm
Kapslingsklass IP enligt EN 60 529
IP 66
Kapslingsklass NEMA
NEMA 4X
NEMA 3R
Observera:
På grund av materialhårdheten rekommenderar vi att använda torxskruv.
Grundmaterial
Rostfritt stål
Förpackningsenhet
1 st.
Nettovikt
92,4 kg
Bruttovikt
94,4 kg
EAN
4028177696747
ECLASS 8.0
27180101
Produktbeskrivning
SE Systemprofilskenor, BHD: 600x1600x400 mm rostfritt stål 1.4301, IP 66 / NEMA 4X, med montageplåt, enkeldörr framtill
Godkännanden
UL + C-UL (listed)
Förklaringar
Konformitetsförklaring
Konformitetsförklaring UK
Dokumentation
White Paper
Datablad
Allmän teknisk information
Teknisk systemhandbok