- Art. nr.:
- SE 5852580
- Produktbeskrivning
- Kapslingssystemet bygger på plattformen TS 8. Systemtillbehör för TS 8 inre utbyggnad kan användas utan begränsningar.
- Material
- Material: Rostfritt stål 1.4301 (AISI 304), 1,5 mm, streckslipad utvändigt
Dörr: Rostfritt stål 1.4301 (AISI 304), 2,0 mm, streckslipad utvändigt
Bakstycke: Rostfritt stål 1.4301 (AISI 304), 1,5 mm, streckslipad utvändigt
Botten: Rostfritt stål 1.4301 (AISI 304), 3,0 mm
Montageplåt: Stålplåt, 3,0 mm
- Ytbehandling
- Skåp, bakstycke och dörrar: Streckslipad, korn 400
Montageplåt: förzinkad
Botten: blank
- Leveransens omfattning
- Slutet skåp uppe och på sidan
Dörr(ar)
Högerhängd dörr, kan bytas till vänsterhängd
Avtagbart bakstycke
Montageplåt
Botten, sluten
Lås: 3 mm dubbellås
2 TS-montageskenor 18 x 38 mm
- Dimension
- Bredd: 800 mm
Höjd: 1.800 mm
Djup: 500 mm
- Mått för montageplåt (B × H)
- 699 mm x 1.696 mm
- Kapslingsklass IP enligt EN 60 529
- IP 66
- Kapslingsklass NEMA
- NEMA 4X
- NEMA 3R
- Observera:
- På grund av materialhårdheten rekommenderar vi att använda torxskruv.
- Grundmaterial
- Rostfritt stål
- Förpackningsenhet
- 1 st.
- Nettovikt
- 126 kg
- Bruttovikt
- 132 kg
- Tullvarukod
- 94032080
- EAN
- 4028177696754
- ECLASS 8.0
- 27180101
- Produktbeskrivning
-
SE Systemprofilskenor, BHD: 800x1800x500 mm rostfritt stål 1.4301, IP 66 / NEMA 4X, med montageplåt, enkeldörr framtill