Sockelhörndel med sockelplåtar, fram och bak, 200 mm för VX, VX IT, VX SE, TE, TS, TS IT, TP, PC, IW

Art. nr.: VX 8620020

Sockelhörndelar med formad självpositionering mot det ihopbyggda golvskåpet, kan användas med eller utan täckpaneler. Stora öppningar i sockelhörndelarna för bästa åtkomst till skruvstället, kan täckas av hörn- och skarvtäcklister.

Art. nr.:
VX 8620020
Produktbeskrivning
Sockelhörndelar med formad självpositionering mot det ihopbyggda golvskåpet, kan användas med eller utan täckpaneler. Stora öppningar i sockelhörndelarna för bästa åtkomst till skruvstället, kan täckas av hörn- och skarvtäcklister.
Material
Sockelhörndel: Stålplåt
Sockelplåt fram/bak: Stålplåt
Hörn- och skarvtäcklist Plast
Färg
RAL 9005
Leveransens omfattning
4 sockelhörndelar, 200 mm höga
4 hörntäcklister
1 skarvtäcklist
1 sockelplåt, fram/bak, 200 mm
2 sockelplåt fram/bak, 100 mm hög
Inkl. fastsättningsmaterial
Observera:
Sockelplåtar, på sidan, för avslutning av sockelenhet, för ytterligare stabilisering av socklarna mot varandra eller för inre utbyggnad av sockeln
Dimension
Höjd: 200 mm
Passar för
Skåptyp: VX
Bredd: = 300 mm
Vikt/förp.
4,82 kg
Förpackningsenhet
2 st.
Nettovikt
4,62 kg
Tullvarukod
94039910
EAN
4028177922099
ECLASS 8.0
27182003
Produktbeskrivning
VX Sockelhörndel med sockelplåt, fram och bak, H: 200 mm, för B: 300 mm, stålplåt
Godkännanden
UL + C-UL - FTTA
Dokumentation
Manual
Datablad
Teknik i detalj