Sockelhörndelar med formad självpositionering mot det ihopbyggda golvskåpet, kan användas med eller utan täckpaneler. Stora öppningar i sockelhörndelarna för bästa åtkomst till skruvstället, kan täckas av hörn- och skarvtäcklister.
- Art. nr.:
- VX 8620051
- Produktbeskrivning
- Sockelhörndelar med formad självpositionering mot det ihopbyggda golvskåpet, kan användas med eller utan täckpaneler. Stora öppningar i sockelhörndelarna för bästa åtkomst till skruvstället, kan täckas av hörn- och skarvtäcklister.
- Material
- Sockelhörndel: Rostfritt stål 1.4301 (AlSI 304)
Sockelplåt fram/bak: Rostfritt stål 1.4301 (AlSI 304)
Hörn- och skarvtäcklist Plast - Ytbehandling
- Täckplåt: Streckslipad, korn 400
- Leveransens omfattning
- 4 sockelhörndelar
4 hörntäcklister
1 skarvtäcklist
2 sockelplåt fram/bak, 100 mm hög
Inkl. fastsättningsmaterial - Observera:
- Sockelplåtar, på sidan, för avslutning av sockelenhet, för ytterligare stabilisering av socklarna mot varandra eller för inre utbyggnad av sockeln
- Komponenterna i sockelsystemets första generation kan inte kombineras med komponenter i sockelsystemets andra generation
- Dimension
- Höjd: 100 mm
- Passar för
- Bredd: = 800 mm
- Typklassning motsvarande UL 50E
- Typ 1
- Type 3R
- Type 4
- Type 4X
- Typ 12
- Vikt/förp.
- 6,5 kg
- Förpackningsenhet
- 2 st.
- Nettovikt
- 4,78 kg
- Bruttovikt
- 4,86 kg
- Tullvarukod
- 94039910
- EAN
- 4028177922303
- ETIM 9
- EC000721
- ECLASS 8.0
- 27182003
- Produktbeskrivning
- VX Sockelhörndel med sockelplåt, fram och bak, H: 100 mm, för B: 800 mm, rostfritt stål 1.4301
- Godkännanden
- UL + C-UL - FTTA
- Dokumentation
- Manual
- Datablad
- Teknik i detalj