- Art. nr.:
- VX 8620047
- Produktbeskrivning
- För sidoavslutning av en sockelenhet och extra stabilisering eller för inre utbyggnad av ihopbyggda socklar. På 200 mm höga socklar kan man valfritt montera 200 mm höga plåtar eller två 100 mm höga plåtar.
- Material
- Stålplåt
- Färg
- RAL 9005
- Leveransens omfattning
- Inkl. fastsättningsmaterial
- Dimension
- Höjd: 200 mm
- Passar för
- Djup: = 1.050 mm
Bredd/djup: 1.050 mm
- Förpackningsenhet
- 2 st.
- Tullvarukod
- 94039910
- EAN
- 4028177944671
- ECLASS 8.0
- 27182003
- Produktbeskrivning
-
VX Base/plinth trim panels, sides, front and rear, H = 200 mm, for W: 1050 mm