Sockelplåtarna fram och bak har större öppning för optimal åtkomst till skruvar och enkel kabelinföring.
- Art. nr.:
- AX 2830101
- Utförande
- Nytt utförande
- Material
- Sockelplåt fram/bak: Stålplåt
- Färg
- RAL 9005
- Leveransens omfattning
- 2 sockelplåt fram/bak
- Observera:
- För avslutning av en sockelrad krävs en sockelsida
- Komponenterna i sockelsystemets första generation kan inte kombineras med komponenter i sockelsystemets andra generation
- Dimension
- Höjd: 100 mm
- Passar för
- Skåptyp: AX
Bredd: = 1.000 mm - Förpackningsenhet
- 2 st.
- Nettovikt
- 2,5 kg
- Bruttovikt
- 2,603 kg
- Tullvarukod
- 94039910
- EAN
- 4028177037403
- ETIM 9
- EC000721
- ETIM 8
- EC000721
- ECLASS 8.0
- 27182003
- Produktbeskrivning
- AX sockelplåt, fram och bak, H: 100 mm, för B: 1000 mm
- Godkännanden
- UL + C-UL - FTTA
- Dokumentation
- Manual
- Datablad
- Teknik i detalj