Denna artikel utgår: 30 okt. 2018
- Art. nr.:
- TS 7825803
- Utförande
- Ventilerad med dekorplåt
- Produktbeskrivning
- Sockelkomponenter som består av en plåt och två förmonterade hörndelar.
- Material
- Sockelkomponenter: Stålplåt
Täckhylsor: Plast - Ytbehandling
- Lackerad
- Färg
- RAL 7035
Täckkåpor: RAL 7035 - Leveransens omfattning
- 2 sockelkomponenter
4 täckhylsor
Inkl. fastsättningsmaterial - Dimension
- Höjd: 100 mm
- Passar för
- Skåptyp: TS: = 800 mm
Skåptyp: SE
Skåptyp: CM
Skåptyp: TP
Skåptyp: PC
Skåptyp: IW
Skåptyp: TS IT - Förpackningsenhet
- 2 st.
- Nettovikt
- 4,25 kg
- Tullvarukod
- 94039910
- EAN
- 4028177302693
- ECLASS 8.0
- 27182003