Sockelkomponenter fram- och baktill, 100 mm Stålplåt, för TS, TS IT, SE, CM, TP, PC, IW, TE

Art. nr.: TS 8601500

Sockelkomponenter som består av en plåt och två förmonterade hörndelar.

Art. nr.:
TS 8601500
Utförande
sluten
Produktbeskrivning
Sockelkomponenter som består av en plåt och två förmonterade hörndelar.
Material
Sockelkomponenter: Stålplåt
Täckhylsor: Plast
Ytbehandling
Lackerad
Färg
RAL 7022
Täckhylsor: RAL 9005
Leveransens omfattning
2 sockelkomponenter
4 täckhylsor
Inkl. fastsättningsmaterial
Dimension
Höjd: 100 mm
Passar för
Skåptyp: TS: = 500 mm
Skåptyp: SE
Skåptyp: CM
Skåptyp: TP
Skåptyp: PC
Skåptyp: IW
Skåptyp: TS IT
Förpackningsenhet
2 st.
Nettovikt
3,582 kg
Bruttovikt
3,781 kg
Tullvarukod
94039910
EAN
4028177230798
ECLASS 8.0
27182003
Produktbeskrivning
TS Sockelkomponenter, baktill, H: 100 mm för B: 500 mm RAL7022, stålplåt
Dokumentation
Manual
Datablad
Teknik i detalj