Sockelkomponenter fram- och baktill, 100 mm Stålplåt, för TS, TS IT, SE, CM, TP, PC, IW, TE

Art. nr.: TS 8601602

Sockelkomponenter som består av en plåt och två förmonterade hörndelar.

Art. nr.:
TS 8601602
Utförande
sluten
Produktbeskrivning
Sockelkomponenter som består av en plåt och två förmonterade hörndelar.
Material
Sockelkomponenter: Stålplåt
Täckhylsor: Plast
Ytbehandling
Lackerad
Färg
RAL 9005
Täckhylsor: RAL 9005
Leveransens omfattning
2 sockelkomponenter
4 täckhylsor
Inkl. fastsättningsmaterial
Dimension
Höjd: 100 mm
Passar för
Skåptyp: TS: = 600 mm
Skåptyp: SE
Skåptyp: CM
Skåptyp: TP
Skåptyp: PC
Skåptyp: IW
Skåptyp: TS IT
Förpackningsenhet
2 st.
Nettovikt
4,026 kg
Bruttovikt
4,226 kg
Tullvarukod
94039910
EAN
4028177359512
ECLASS 8.0
27182003
Dokumentation
Manual
Datablad
Technical Data sheet