Sockelkomponenter som består av en plåt och två förmonterade hörndelar.
- Art. nr.:
- TS 8601605
- Utförande
- sluten
- Produktbeskrivning
- Sockelkomponenter som består av en plåt och två förmonterade hörndelar.
- Material
- Sockelkomponenter: Stålplåt
Täckhylsor: Plast - Ytbehandling
- Lackerad
- Färg
- RAL 7035
Täckkåpor: RAL 7035 - Leveransens omfattning
- 2 sockelkomponenter
4 täckhylsor
Inkl. fastsättningsmaterial - Dimension
- Höjd: 100 mm
- Passar för
- Skåptyp: TS: = 600 mm
Skåptyp: SE
Skåptyp: CM
Skåptyp: TP
Skåptyp: PC
Skåptyp: IW
Skåptyp: TS IT - Förpackningsenhet
- 2 st.
- Nettovikt
- 3,7 kg
- Bruttovikt
- 3,78 kg
- Tullvarukod
- 94039910
- EAN
- 4028177232662
- ECLASS 8.0
- 27182003
- Produktbeskrivning
- TS Sockelkomponenter, baktill, H: 100 mm för B: 600 mm RAL7035, stålplåt
- Dokumentation
- Manual