Sockelkomponenter fram- och baktill, 100 mm Stålplåt, för TS, TS IT, SE, CM, TP, PC, IW, TE

Art. nr.: TS 8601805

Sockelkomponenter som består av en plåt och två förmonterade hörndelar.

Art. nr.:
TS 8601805
Utförande
sluten
Produktbeskrivning
Sockelkomponenter som består av en plåt och två förmonterade hörndelar.
Material
Sockelkomponenter: Stålplåt
Täckhylsor: Plast
Ytbehandling
Lackerad
Färg
RAL 7035
Täckkåpor: RAL 7035
Leveransens omfattning
2 sockelkomponenter
4 täckhylsor
Inkl. fastsättningsmaterial
Dimension
Höjd: 100 mm
Passar för
Skåptyp: TS: = 800 mm
Skåptyp: SE
Skåptyp: CM
Skåptyp: TP
Skåptyp: PC
Skåptyp: IW
Skåptyp: TS IT
Förpackningsenhet
2 st.
Nettovikt
4,5 kg
Bruttovikt
4,92 kg
Tullvarukod
94039910
EAN
4028177234062
ECLASS 8.0
27182003
Produktbeskrivning
TS Sockelkomponenter, baktill, H: 100 mm för B: 800 mm RAL7035, stålplåt
Dokumentation
Manual
Datablad
Teknik i detalj