Sockelkomponenter fram- och baktill, rostfritt stål, 100 mm.
- Art. nr.:
- TS 8701600
- Material
- Rostfritt stål 1.4301 (AlSI 304)
- Ytbehandling
- Streckslipat, korn 400
- Leveransens omfattning
- 2 plåtar fram/bak
Inkl. fastsättningsmaterial för montage på skåpet - Dimension
- Höjd: 100 mm
- Passar för
- Skåptyp: TS: = 600 mm
- Förpackningsenhet
- 2 st.
- Nettovikt
- 5,04 kg
- Bruttovikt
- 5,06 kg
- Tullvarukod
- 94039910
- EAN
- 4028177300033
- ETIM 9
- EC000721
- ECLASS 8.0
- 27182003
- Produktbeskrivning
- TS Sockelkomponenter, fram- och baktill, H: 100 mm för B: 600 mm rostfritt stål 1.4301
- Dokumentation
- Info sheet