Sockelplåtar, på sidan, 200 mm för sockelkomponenter fram- och baktill

Art. nr.: TS 8602085

För montage mellan sockelkomponenterna. Vid 200 mm höjd kan även två sockelplåtar på 100 mm vardera monteras.

Art. nr.:
TS 8602085
Produktbeskrivning
Montage mellan sockelkomponenterna. Vid 200 mm höjd kan även två sockelplåtar à 100 mm monteras.
Material
Stålplåt
Ytbehandling
Lackerad
Färg
RAL 7035
Leveransens omfattning
2 sockelplåtar
Inkl. fastsättningsmaterial
Montagekrav
För stabilisering av ihopbyggda sockelkomponenter kan sockelplåtar på sidan, 100 mm, monteras med 90° vridning. För detta behövs ihopbyggnadsvinklar för sockeln
Dimension
Höjd: 200 mm
Passar för
Skåptyp: TS: = 800 mm
Skåptyp: SE
Skåptyp: CM
Skåptyp: TP
Skåptyp: PC
Skåptyp: IW
Skåptyp: TS IT
Förpackningsenhet
2 st.
Nettovikt
4,382 kg
Bruttovikt
4,581 kg
Tullvarukod
94039910
EAN
4028177300644
ECLASS 8.0
27182003
Produktbeskrivning
TS Sockelplåtar, på sidan, H: 200 mm för B: 800 mm RAL7035, stålplåt
Dokumentation
Manual
Datablad
Teknik i detalj