Kabelrangerutrymme för VX, TS, VX SE

Art. nr.: TS 8600455

Med integrerad systemhålning för individuell systemutbyggnad.

Art. nr.:
TS 8600455
Produktbeskrivning
Med integrerad systemhålning för individuell systemutbyggnad.
Material
Stålplåt
Färg
RAL 7035
Leveransens omfattning
1 ram
2 plåtar fram/bak
Inkl. fastsättningsmaterial för montage på skåpet
Dimension
Höjd: 200 mm
Passar för
Skåptyp: VX
TS
VX SE
Bredd: = 400 mm
Djup: = 500 mm
Typklassning motsvarande UL 50E
Typ 1
Typ 12
Förpackningsenhet
1 st.
Nettovikt
7,863 kg
Bruttovikt
8,277 kg
PCF per paket (Cradle-to-Gate)
36,6 kg CO2 eq (Cat B)
Information om PCF-klass
Kategori B: PCF-värde (Cradle-to-Gate) på basis av produktens vikt ungefärligt beräknat och självdeklarerat
Tullvarukod
73269098
EAN
4028177487222
ETIM 9
EC000721
ECLASS 8.0
27182003
Produktbeskrivning
TS Kabelrangerutrymme, för TS, SE, H: 200 mm för BD: 400x500 mm
Godkännanden
UL + C-UL - FTTA
Dokumentation
Info sheet
Datablad
Teknik i detalj