Betongsockel för CS Toptec och Basic skåp. Lätt byggsats för enkelt, tidsbesparande montage på uppställningsplatsen.
- Art. nr.:
- CS 9765071
- Produktbeskrivning
- Lätt byggsats för enkelt, tidsbesparande montage på uppställningsplatsen. Front-/baksides sockelplåt fastskruvad på insidan och avtagbar för lättare åtkomst vid service.
- Material
- Lättbetong
- Ytbehandling
- Obehandlad
- Leveransens omfattning
- 1 grundplatta
2 sidodelar
2 delade sockelplattor
Inkl. montagematerial och fastsättningsskruvar för skåpuppbyggnad - Excavation depth
- 700 mm
- Observera:
- Leveranstid på begäran
- Dimension
- Höjd: 965 mm
- Passar för
- Skåptyp: CS Toptec
Bredd: 600 mm
Djup: 600 mm - Passar till djup
- 600 mm
- Förpackningsenhet
- 1 st.
- Nettovikt
- 224 kg
- Bruttovikt
- 228 kg
- Tullvarukod
- 68109100
- EAN
- 4028177671379
- ETIM 9
- EC000721
- ECLASS 8.0
- 27182003
- Produktbeskrivning
- CS Betongsockel, för utomhusskåp BxD: 600x600 mm
- Dokumentation
- Manual