- Art. nr.:
- CS 9765083
- Produktbeskrivning
- Lätt byggsats för enkelt, tidsbesparande montage på uppställningsplatsen. Front-/baksides sockelplåt fastskruvad på insidan och avtagbar för lättare åtkomst vid service.
- Material
- Lättbetong
- Ytbehandling
- Obehandlad
- Leveransens omfattning
- 1 grundplatta
2 sidodelar
2 delade sockelplattor
Inkl. montagematerial och fastsättningsskruvar för skåpuppbyggnad
- Excavation depth
- 700 mm
- Observera:
- Leveranstid på begäran
- Anmärkning om art. nr.
- Leveranstid på begäran
- Dimension
- Höjd: 965 mm
- Passar för
- Skåptyp: CS modul- och Basic skåp
Bredd: = 600 mm
Djup: = 600 mm
- Passar till djup
- = 600 mm
- Förpackningsenhet
- 1 st.
- Nettovikt
- 209 kg
- Bruttovikt
- 220 kg
- Tullvarukod
- 68109100
- EAN
- 4028177216778
- ETIM 9
- EC000721
- ECLASS 8.0
- 27182003