Betongsockel för utomhusskåp

Art. nr.: CS 9765183

Betongsockel för CS Toptec och Basic skåp. Lätt byggsats för enkelt, tidsbesparande montage på uppställningsplatsen.

Art. nr.:
CS 9765183
Produktbeskrivning
Lätt byggsats för enkelt, tidsbesparande montage på uppställningsplatsen. Front-/baksides sockelplåt fastskruvad på insidan och avtagbar för lättare åtkomst vid service.
Material
Lättbetong
Ytbehandling
Obehandlad
Leveransens omfattning
1 grundplatta
2 sidodelar
2 delade sockelplattor
Inkl. montagematerial och fastsättningsskruvar för skåpuppbyggnad
Excavation depth
700 mm
Observera:
Leveranstid på begäran
Dimension
Höjd: 965 mm
Passar för
Skåptyp: CS Toptec
Bredd: 800 mm
Djup: 800 mm
Passar till djup
800 mm
Förpackningsenhet
1 st.
Nettovikt
301 kg
Bruttovikt
316 kg
Tullvarukod
68109100
EAN
4028177253551
ETIM 9
EC000721
ECLASS 8.0
27182003
Produktbeskrivning
CS betongsockel för utomhusskåp, för skåp BxD: 800 x 800 mm
Dokumentation
Manual