- Art. nr.:
- SO 2860000
- Produktbeskrivning
- Vid behov kan 2 socklar monteras över varandra.
- Material
- Rostfritt stål 1.4301 (AlSI 304)
- Ytbehandling
- Streckslipad
- Leveransens omfattning
- 2 plåtar fram/bak
2 paneler, på sidan
Inkl. fastsättningsmaterial för montage på skåpet
- Dimension
- Höjd: 100 mm
- Passar för
- Skåptyp: ES 5000
PC-ES rostfritt stål
Golvpulpet rostfritt stål
Bredd: = 1.200 mm
Djup: = 500 mm
- Förpackningsenhet
- 1 st.
- Nettovikt
- 10,35 kg
- Bruttovikt
- 11 kg
- Tullvarukod
- 94039910
- EAN
- 4028177033559
- ETIM 9
- EC000721
- ETIM 8
- EC000721
- ECLASS 8.0
- 27182003