Sockel, komplett Rostfritt stål, för golvpulpeter

Art. nr.: SO 2868000

Vid behov kan 2 socklar monteras över varandra.

Art. nr.:
SO 2868000
Produktbeskrivning
Vid behov kan 2 socklar monteras över varandra.
Material
Rostfritt stål 1.4301 (AlSI 304)
Ytbehandling
Streckslipad
Leveransens omfattning
2 plåtar fram/bak
2 paneler, på sidan
Inkl. fastsättningsmaterial för montage på skåpet
Dimension
Höjd: 100 mm
Passar för
Skåptyp: ES 5000
PC-ES rostfritt stål
Golvpulpet rostfritt stål
Bredd: = 600 mm
Djup: = 500 mm
Förpackningsenhet
1 st.
Nettovikt
6,38 kg
Bruttovikt
6,78 kg
Tullvarukod
94039910
EAN
4028177033672
ETIM 9
EC000721
ETIM 8
EC000721
ECLASS 8.0
27182003
Datablad
Technical Data sheet