För fastsättning på befintlig gänga i bottenområdet på FlatBox. Ett urtag för kabelgenomföring finns på baksidan.
- Art. nr.:
- DK 7507750
- Produktbeskrivning
- Sockeln kan fästas i gängan som sitter i skåpets golvområde. Urtag för kabelgenomföring finns på baksidan.
- Material
- Stålplåt
- Ytbehandling
- Pulverlackerad
- Färg
- RAL 7035
- Leveransens omfattning
- Inkl. 4 nivåfötter och fastsättningsmaterial.
- Dimension
- Höjd: 50 mm
- Passar för
- Skåptyp: FlatBox
Bredd: 600 mm
Djup: 600 mm - Passar till djup
- 600 mm
- Förpackningsenhet
- 1 st.
- Nettovikt
- 3,9 kg
- Bruttovikt
- 4,2 kg
- Tullvarukod
- 94039910
- EAN
- 4028177583467
- ETIM 9
- EC000721
- ECLASS 8.0
- 27182003
- Produktbeskrivning
- DK base/plinth for FlatBox, W x D: 600 x 600 mm, RAL 7035
- Dokumentation
- Quick guide