- Art. nr.:
- DK 7825260
- Produktbeskrivning
- Det utdragbara tippskyddet kan monteras snabbt och enkelt på TS IT-rackets nedre skåpsram i efterhand och dras bara ut vid behov.
- Material
- Stålplåt
- Ytbehandling
- Förzinkad
- Leveransens omfattning
- Inkl. fastsättningsmaterial
- Observera:
- Tippskyddet kan inte användas tillsammans med bottenplåtar resp. bottenram eller sockel.
- Tillåten belastning (statisk)
- 150 kg
- Anmärkning om art. nr.
- Leveranstid på begäran
- Passar för
- Djup: 1.200 mm
- Passar till djup
- 1 200 mm
- Förpackningsenhet
- 1 st.
- Nettovikt
- 7,838 kg
- Bruttovikt
- 8,25 kg
- Tullvarukod
- 73269098
- EAN
- 4028177517578
- ETIM 9
- EC000721
- ECLASS 8.0
- 27182003