Jordsockel Med multifunktionsshölje

Artikelnummer: SZ 9765249

Jordningssockel av rostfritt stål för multifunktionshöljen.

Artikelnummer:
SZ 9765249
Material
Rostfritt stål 1.4016 (AlSI 430)
Ytbehandling
Skåp: pulverlackerat, UV-resistent, ren polyester
Färg
RAL 7035
Leveransens omfattning
Inkl. fastsättningsmaterial
Dimension
Bredd: 1.300 mm
Höjd: 660 mm
Djup: 500 mm
Passar för
Skåptyp: MFG 12
Förpackningsenhet
1 st.
Nettovikt
43 kg
Bruttovikt
58 kg
Tullvarukod
94039910
EAN
4028177686731
ETIM 9
EC000721
Produktbeskrivning
SZ Jordsockel för multifunktionshöljet MFG 12, för B: 1300 mm, D: 500 mm, rostfritt stål