Jordningssockel av rostfritt stål för multifunktionshöljen.
- Art. nr.:
- SZ 9765250
- Material
- Rostfritt stål 1.4016 (AlSI 430)
- Ytbehandling
- Skåp: pulverlackerat, UV-resistent, ren polyester
- Färg
- RAL 7035
- Leveransens omfattning
- Inkl. fastsättningsmaterial
- Dimension
- Bredd: 2.000 mm
Höjd: 660 mm
Djup: 500 mm - Passar för
- Skåptyp: MFG 18
- Förpackningsenhet
- 1 st.
- Nettovikt
- 55 kg
- Bruttovikt
- 70 kg
- Tullvarukod
- 94039910
- EAN
- 4028177686748
- ETIM 9
- EC000721
- Produktbeskrivning
- Jordsockel för multifunktionshöljet MFG 18, för B: 2000 mm, D: 500 mm, rostfritt stål