Transporthjul för komplett sockel och stationär sockel

Art. nr.: TS 8800390

Placeras på sockelhörnstycken, 100 eller 200 mm höga.

Art. nr.:
TS 8800390
Produktbeskrivning
Placeras på hörnstycken i sockel TS med 100 eller 200 mm höjd.
Färg
RAL 7022
Leveransens omfattning
4 dubbellänkhjul, 2 x med, 2 x utan låsning.
Clearande floor
100 mm
Max. belastning (statisk) per komponent
100 kg
Förpackningsenhet
4 st.
Nettovikt
9,336 kg
Bruttovikt
9,536 kg
Tullvarukod
83024900
EAN
4028177231283
ECLASS 8.0
27189262
Produktbeskrivning
TS Transporthjul för TS-Sockel, 2 st. med/utan låsning, statisk per komponent 100 kg
Dokumentation
Manual