För montage på sockelplåtarna, på sidan. Med en inspännbar fastsättningsbult kan kabelavlastningsskenorna byggas in. Dra åt med sexkantnyckel, nyckelvidd 19 mm.
- Art. nr.:
- SZ 2819000
- Produktbeskrivning
- För montage på sockelplåtarna, på sidan. Genom en inspännbar fastsättningsbult kan kabelavlastningsskenorna byggas in. Dra åt med sexkantnyckel, nyckelvidd 19 mm.
- Material
- Sexkant profilstål
- Ytbehandling
- Förzinkad
- För sockelplåthöjd
- = 100 mm
- Förpackningsenhet
- 10 st.
- Nettovikt
- 1,83 kg
- Bruttovikt
- 2,049 kg
- Tullvarukod
- 73181535
- EAN
- 4028177032873
- ETIM 9
- EC002625
- ETIM 8
- EC002625
- ECLASS 8.0
- 27189234
- Produktbeskrivning
- SZ Fastsättningsbultar för TS-Sockel, komplett sockel och stationär sockel
- Dokumentation
- Info sheet