För eftermontage i hörnkomponenten och nivåjustering av ojämnheter i golvet på uppställningsplatsen upp till 15 mm.
- Art. nr.:
- SZ 2892000
- Fördelar
- Korrigering av sneda dörrar på grund av ojämna golv
- Montage på ihopbyggt skåp, d.v.s. nivelleringen behöver inte planeras i förväg
- Användningsområden
- Utjämning av höjdskillnader på max. 15 mm vid ojämna golv på uppställningsplatsen
- Leveransens omfattning
- Inkl. fastsättningsmaterial
- För sockelplåthöjd
- = 200 mm
- Max. belastning (statisk) per komponent
- 250 kg
- Adjustment tool
- Sexkantsnyckel NV 19
- Inbyggnadsmöjligheter
- Montaget sker med hjälp av sockelkomponentens hörnstycke
- Observera:
- Kontrollera underlagets bärförmåga
- Förpackningsenhet
- 4 st.
- Nettovikt
- 1,6 kg
- Bruttovikt
- 1,665 kg
- Tullvarukod
- 73181900
- EAN
- 4028177623798
- ECLASS 8.0
- 27182003
- Produktbeskrivning
- SZ Nivåregleringselement, för H: 200 mm
- Dokumentation
- Info sheet