Ihopbyggnadsvinklar för sockel för komplett sockel och stationär sockel

Art. nr.: TS 8601100

Behövs när sockelplåtar på sidan, 100 mm, monteras 90° vridna för extra stabilitet vid transport av ihopbyggda skåp. Behövs per plåt: 2 stycken.

Art. nr.:
TS 8601100
Produktbeskrivning
Behövs när sockelplåtar på sidan, 100 mm, monteras 90° vridna för extra stabilitet vid transport av ihopbyggda skåp.
Användningsområden
Vid seriekombination för extra stabilisering vid transport
Material
Stålplåt
Ytbehandling
Förzinkad
Leveransens omfattning
Inkl. skruvar M8 x 16 mm
Observera:
Behövs per plåt: 2 styck
Förpackningsenhet
20 st.
Nettovikt
0,52 kg
Bruttovikt
0,626 kg
Tullvarukod
73269098
EAN
4028177230705
ECLASS 8.0
27189263
Produktbeskrivning
TS Ihopbyggnadsvinklar för sockel TS