- Art. nr.:
- PC 8360920
- Produktbeskrivning
- För fortsättning av designen på den undre frontdörren på PC skåp, dörr för IW skåp. Sockelplåten skruvas fast från utsidan på hörnstyckena på TS sockelelement.
- Material
- Stålplåt, lackerad
Dekorplåtar: Strängpressad aluminiumprofil - Färg
- RAL 7015
Dekorplåtar: RAL 7035 - Dimension
- Höjd: 200 mm
- Suitable for plinth width
- = 600 mm
- Förpackningsenhet
- 1 st.
- Nettovikt
- 2,617 kg
- Bruttovikt
- 2,817 kg
- Tullvarukod
- 94039910
- EAN
- 4028177382664
- ECLASS 8.0
- 27189260